Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC208-24G2L4
- PE208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
| d - Mil çapı | 38,1 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 99 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 138 mm |
| L - Yatak genişliği | 179 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 53 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 26 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,88 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |