• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPE209L3 - SNR

UCPE209L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı45 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı54 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği21,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği107 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe150 mm
L - Yatak genişliği192 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,18 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m