Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 54 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 34 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
d - Mil çapı | 47,625 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 57,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 21,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 115 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 158 mm |
L - Yatak genişliği | 200 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 61 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 76,1 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,901 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |