• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPE211-32CC - SNR

UCPE211-32CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı50,8 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği124,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe176 mm
L - Yatak genişliği222 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu68 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,835 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m