Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC216G2T04
- PE216
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 78 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 55 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 82,6 mm |
d - Mil çapı | 80 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 89 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 175 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 232 mm |
L - Yatak genişliği | 290 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 90 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 26 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 34 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 33,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 9,09 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |