• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPEX09-28 - SNR

UCPEX09-28

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği39,8 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı44,45 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı58,7 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği116,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe159 mm
L - Yatak genişliği222,2 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu32 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,25 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m