Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 70 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 40 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
d - Mil çapı | 60 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 25 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 69,8 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 138 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 105 mm |
L - Yatak genişliği | 150 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 50 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M16 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 91,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,76 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |