Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC210-30G2
- PH210
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 70 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 36 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
d - Mil çapı | 47,625 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 110 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 22 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 165 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 159 mm |
L - Yatak genişliği | 206 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 65 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 20 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,67 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |