• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPH210-31L3CO - SNR

UCPH210-31L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği51,6 mm
d - Mil çapı49,213 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı110 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği165 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe159 mm
L - Yatak genişliği206 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik74,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,736 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m