Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC204-12G2T04
- PLE204N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 32 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 22,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
| d - Mil çapı | 19,05 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 31,8 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12,5 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 63,7 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 94,5 mm |
| L - Yatak genişliği | 126,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 17 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,57 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |