• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPLE206-19T20CO - SNR

UCPLE206-19T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği41,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27,5 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30,163 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı39,7 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği79,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
L - Yatak genişliği161,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,998 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m