Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC206-20G2L4
- SCC206
- SCOU206-20
- PLE206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 41,5 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 27,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 31,75 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 39,7 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 14,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 79,5 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 119 mm |
L - Yatak genişliği | 161,5 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 24,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 52,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,994 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |