Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 54 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 35 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 42,863 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 52,4 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18,4 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 106,4 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 151,5 mm |
L - Yatak genişliği | 197,5 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 24 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 71,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,31 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |