• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCSP205-16T04CO - SNR

UCSP205-16T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği21 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25,4 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı78 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği41 mm
L - Yatak genişliği264 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi225 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR11
Kayar gerdirme 3SPR12
Kayar gerdirme 4SPR14
Kütle1,568 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m