UCSP207-23T04 - SNR

UCSP207-23T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği21 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı98 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği41 mm
L - Yatak genişliği274 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi225 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR11
Kayar gerdirme 3SPR12
Kayar gerdirme 4SPR14
Kütle1,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m