Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği | 31 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
d - Mil çapı | 50 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 120 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 61 mm |
L - Yatak genişliği | 320 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 260 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 75,1 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kayar gerdirme 2 | SPR21 |
Kayar gerdirme 3 | SPR22 |
Kayar gerdirme 4 | SPR24 |
Kütle | 4,03 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |