• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT202L3CO+WB - SNR

UCT202L3CO+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert47,3 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı15 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G1 - Diş boyutuTR 16x4
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı199 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe154 mm
L - Yatak genişliği317 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi83 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar367 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe117 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe19 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12
P - Maks. Hareket mesafesi150 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
SW - Anahtar ölçüsü11 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m