• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT204NL4 - SNR

UCT204NL4

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği12 mm
A221 mm
B - İç bileziğin genişliği31 mm
d - Mil çapı20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı89 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe76 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği51 mm
L - Yatak genişliği94 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi61 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı10 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu51 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği16 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği32 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,77 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m