Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- T205D1
- UC205D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
Housing width (HB2, C) (A) | 32 mm |
Guidance groove width (T) (A1) | 12 mm |
Housing width (T) (A2) | 24 mm |
Insert IR width (B) | 34,1 mm |
Bore diameter (shaft diameter) | 25 mm |
Overall height (T) (H) | 89 mm |
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 76 mm |
Height of attachment end (T) (H2) | 51 mm |
Housing length (T) (L) | 97 mm |
Distance to bearing center line (T) (L1) | 62 mm |
Thickness of attachment end (T) (L2) | 12 mm |
Length of guidance groove (T) (L3) | 51 mm |
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 19 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 32 mm |
Radius (T) (r) | 35 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |