Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 32 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
A2 | 24 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 25 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 89 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 76 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 51 mm |
L - Yatak genişliği | 97 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 62 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 10 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 51 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 32 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 47,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,878 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |