• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT206-20L4CC - SNR

UCT206-20L4CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği37 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği12 mm
A228 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı31,75 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı102 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe89 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği56 mm
L - Yatak genişliği113 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi70 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı10 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği16 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği37 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,294 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m