Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC207-22G2T20
- SCOU207-22 (x2)
- T207N
- WB207
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 50 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 55,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 34,925 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 20x4 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 212 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 166 mm |
L - Yatak genişliği | 429 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 99 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 490 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 173 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 19 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 12 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 230 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 11 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 59,1 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 7,494 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |