• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT208L4CO - SNR

UCT208L4CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği49 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A233 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı40 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı114 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe102 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği83 mm
L - Yatak genişliği144 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi88 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı16 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu29 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği19 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği49 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik68,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,484 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m