• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT209-28L3CO+WB - SNR

UCT209-28L3CO+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert60,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 24x5
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı233 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe192 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi108 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar590 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe219 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
SW - Anahtar ölçüsü15 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,258 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m