Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCOU210-31
- UC210-31G2
- SCC210
- T210N
- WB210
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 50 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 62,6 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 51,6 mm |
d - Mil çapı | 49,213 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 100 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 24x5 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 233 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 192 mm |
L - Yatak genişliği | 520 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 108 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 593 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 219 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 15 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 74,6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 35,1 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 23,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 10,451 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |