• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT211-32NT04+WB - SNR

UCT211-32NT04+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği65 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert71,4 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı50,8 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G1 - Diş boyutuTR 30x6
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı301 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe240 mm
L - Yatak genişliği542 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi114 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar631 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe230 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
SW - Anahtar ölçüsü19 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle16,57 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m