Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC211-35G2L3
- WB211
- T211N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 65 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 71,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,6 mm |
d - Mil çapı | 55,563 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 38 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 30x6 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 301 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 240 mm |
L - Yatak genişliği | 542 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 114 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 631 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 230 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22,2 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 19 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 16,4 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |