Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 64 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 22 mm |
A2 | 42 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
d - Mil çapı | 60 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 146 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 130 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 102 mm |
L - Yatak genişliği | 194 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 119 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 19 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 102 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 35 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 32 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 64 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 90 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,936 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |