Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği | 70 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 26 mm |
A2 | 44 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
d - Mil çapı | 63,5 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 132 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 167 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 151 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 111 mm |
L - Yatak genişliği | 224 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 137 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 21 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 121 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 41 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 32 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 70 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 90,6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 7,115 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |