• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT213-40L3CO - SNR

UCT213-40L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A244 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı63,5 mm
Dz - Kapak dış çapı132 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı167 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe151 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği111 mm
L - Yatak genişliği224 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi137 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı21 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu121 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği70 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,088 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m