• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT213NT04 - SNR

UCT213NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A244 mm
B - İç bileziğin genişliği65,1 mm
d - Mil çapı65 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı167 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe151 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği111 mm
L - Yatak genişliği224 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi137 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı21 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu121 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği70 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi57,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi40 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,66 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m