• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT216T04 - SNR

UCT216T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A251 mm
B - İç bileziğin genişliği82,6 mm
d - Mil çapı80 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı184 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe165 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği111 mm
L - Yatak genişliği235 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi140 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı21 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu121 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği70 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi72,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi54,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle8,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m