Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC217-52G2T04
- T217
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 73 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 30 mm |
| A2 | 54 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 85,7 mm |
| d - Mil çapı | 82,55 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 198 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 173 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 124 mm |
| L - Yatak genişliği | 260 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 162 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 29 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 157 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 48 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 38 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 73 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 83,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 63,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 10,72 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |