• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT307-20 - SNR

UCT307-20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği45 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A232 mm
B - İç bileziğin genişliği48 mm
d - Mil çapı31,75 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı111 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe100 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği75 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi94 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı17 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu80 mm
N - Sabitleme deliği boyutu30 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği20 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği45 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,37 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m