Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC307-20G2T20
- T307
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 45 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
A2 | 32 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 48 mm |
d - Mil çapı | 31,75 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 111 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 100 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 75 mm |
L - Yatak genişliği | 150 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 94 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 17 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 80 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 30 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 20 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 45 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 33,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 19,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,37 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |