Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC308-24G2T04
- T308
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 50 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 18 mm |
A2 | 34 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 52 mm |
d - Mil çapı | 38,1 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 124 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 112 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 83 mm |
L - Yatak genişliği | 162 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 100 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 19 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 89 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 32 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 22 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 50 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 40,56 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 24 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |