Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC309-27G2T04
- T309
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 55 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 18 mm |
A2 | 38 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 57 mm |
d - Mil çapı | 42,863 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 138 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 125 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 90 mm |
L - Yatak genişliği | 178 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 110 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 20 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 97 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 34 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 24 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 55 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 53 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 31,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,03 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |