• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT310-31T04 - SNR

UCT310-31T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği61 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği20 mm
A240 mm
B - İç bileziğin genişliği61 mm
d - Mil çapı49,213 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı151 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe140 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği98 mm
L - Yatak genişliği192 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi118 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı22 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu106 mm
N - Sabitleme deliği boyutu37 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği27 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği61 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,08 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m