• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT311T20 - SNR

UCT311T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T311
  • UC311G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A244 mm
B - İç bileziğin genişliği66 mm
d - Mil çapı55 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı163 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe150 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği105 mm
L - Yatak genişliği207 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi127 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı23 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu115 mm
N - Sabitleme deliği boyutu39 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği29 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği66 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine25 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi71,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi44,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m