• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT314-44T20 - SNR

UCT314-44T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T314
  • UC314-44G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği90 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A252 mm
B - İç bileziğin genişliği78 mm
d - Mil çapı69,85 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı202 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe180 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği130 mm
L - Yatak genişliği252 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi155 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı27 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu46 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği36 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği85 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine33 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,16 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m