Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- T315
- UC315-48G2T20
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 90 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 26 mm |
| A2 | 55 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 82 mm |
| d - Mil çapı | 76,2 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 216 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 192 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 132 mm |
| L - Yatak genişliği | 262 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 160 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 27 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 150 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 46 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 36 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 85 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 113,36 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 76,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 12,44 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33,9 N-m |