• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT317T20 - SNR

UCT317T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T317
  • UC317G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği102 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği32 mm
A264 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı85 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı240 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe214 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği152 mm
L - Yatak genişliği298 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi183 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı32 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu170 mm
N - Sabitleme deliği boyutu53 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği42 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği98 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle18,94 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m