Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC320G2
- T320
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 120 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 35 mm |
| A2 | 75 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 108 mm |
| d - Mil çapı | 100 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 290 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 260 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 175 mm |
| L - Yatak genişliği | 345 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 210 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 34 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 200 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 59 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 48 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 115 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 42 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 30,6 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |