• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT321T20 - SNR

UCT321T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği120 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği35 mm
A275 mm
B - İç bileziğin genişliği112 mm
d - Mil çapı105 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı290 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe260 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği175 mm
L - Yatak genişliği347 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi212 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı34 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu200 mm
N - Sabitleme deliği boyutu59 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği48 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği115 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine44 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi182 kN
C0 - Statik yük kapasitesi155 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle30 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m