Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC322G2
- T322
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 130 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 38 mm |
A2 | 80 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 117 mm |
d - Mil çapı | 110 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 320 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 285 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 185 mm |
L - Yatak genişliği | 385 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 235 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 40 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 215 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 65 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 52 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 125 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 46 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 205 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 178 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 38,6 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 75 N-m |