• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCT324T20 - SNR

UCT324T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T324
  • UC324G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği140 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği45 mm
A290 mm
B - İç bileziğin genişliği126 mm
d - Mil çapı120 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı355 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe320 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği210 mm
L - Yatak genişliği432 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi267 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı44 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu230 mm
N - Sabitleme deliği boyutu70 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği60 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği140 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine51 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi228 kN
C0 - Statik yük kapasitesi208 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle53,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m