Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
| A - Yatak genişliği | 150 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 50 mm |
| A2 | 100 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 135 mm |
| d - Mil çapı | 130 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 385 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 350 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 220 mm |
| L - Yatak genişliği | 465 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 285 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 47 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 240 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 75 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 65 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 150 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 54 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 252 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 242 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 68,2 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 120 N-m |