Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İnsert rulmanlar

UK205G2H - SNR

UK205G2H

küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği21 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği35 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği8 mm
C - Dış bileziğin genişliği17 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi4,3 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı38 mm
D - Dış bileziğin dış çapı52 mm
f0 - Faktör14
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,24 kg
Germe manşonu referansıH2305
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,697 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,349 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz