küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 25 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 38 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 8 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 19 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 5 mm |
| d - Mil çapı | 25,4 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 45 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 62 mm |
| f0 - Faktör | 13.7 |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,36 kg |
| Germe manşonu referansı | H2306-16 |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,568 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,432 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,622 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,311 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,396 Hz |