küresel dış çap, germe manşonu ile sabitleme, tutuculu keçe
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 44 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 78 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 17 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 33 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 10,3 mm |
| d - Mil çapı | 68,263 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 105 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 140 mm |
| f0 - Faktör | 14.7 |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 3,26 kg |
| Germe manşonu referansı | H2316-43 |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,134 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,866 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,601 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,801 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,413 Hz |